Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

211785
AZ-2-C40

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Minyatür devre kesici (MCB), 40A, 2 kutuplu, C Karakteristiği

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Katalog Numarası
211785
EAN
4015082117856
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
54 mm
Ürün Ağırlığı
0.442 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
AZ-2-C40

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
40 A
Gerilim Değeri
230 V AC / 400 V AC
Özellikler
İlave ekipman eklenebilir
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Kasa
45 mm
Kirlilik derecesi
2
Montaj Yöntemi
Silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Koruma sınıfı
IP40 (takılıysa)
IP20
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
8,84 W
8,8 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Uygun yedek sigorta - maks
200 A gL/gG
Terminal koruması
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
Terminaller (üst ve alt)
Kaldırma terminalleri
Açtırma karakteristiği
C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Dahili Derinlik
75 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
50 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
2.5 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
50 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
2.5 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Mahfaza genişliği
90 mm
Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
4.4 W
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
3
DC'de gerilim değeri
60 V DC (kutup başına)
Gerilim Tipi
AC
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Kullanım ömrü, elektrik
10000 çalıştırma
Serbest Bırakma Özelliği
C
Tip
  • AZ
  • Minyatür devre kesici
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığı ipucu: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Uygulama
  • Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xEffect - Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı
Montaj genişliği
27 mm
Selektivite sınıfı
3
Kutup başına montaj genişliği
27 mm
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Çalışma anahtarlama kapasitesi
20 kA
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
40 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
25 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
25 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
2,5 mm² - 50 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar