Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216379
M22-K01-GVP

Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Vidalı terminaller, Ön sabitleme, 1 N/K, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A M22-K01-GVP

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
Katalog Numarası
216379
EAN
4015082163792
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
32 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
M22-K01-GVP

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C

Kontaklar

Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Elektrik Değeri

AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
DC-13, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.1 A

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı

Genel Bilgiler

Model
Üst kısımdan monte edilebilir ve entegre edilebilir

Montaj Ayrıntıları

Montaj Yöntemi
Önden sabitlemeli

Ürün teknik özelliklerini aktar