Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216381
Model Kodu: M22-KC10-GVP

Eaton Moeller® series M22 butonlar için kontak elemanı, Vidalı terminaller, zemine sabitlir, 1 adet N/A kontak, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A M22-KC10-GVP

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalog Numarası
216381
EAN
4015082163815
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
32 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
Katalog Notları
1 adet N/K kontak kutu üzerine sabitlenir
Model Kodu
M22-KC10-GVP

Ürün teknik özellikleri

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Şalter sayısı (hata sinyali)
0
Kontak konfigürasyonu
1 N/A kontak
Renk
Yeşil
Montaj Yöntemi
Zemine monte
Model
Üstten montajlı
Lamp holder
Yok
DC-13, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.1 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A

Ürün teknik özelliklerini aktar