Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216382
M22-KC01

Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Normalde kapalı kontak, Alt, Vidalı terminaller, Taban sabitleme, 1 N/K, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
Katalog Numarası
216382
EAN
4015082163822
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
10 mm
Ürün Genişliği
32 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC 60947-5-1
Katalog Notları
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
Model Kodu
M22-KC01

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti - maks
5 N
Topuz hareketi
5.7 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
10.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC/5 mA'da)
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA'da)
Pozitif açma kuvveti - min
15 N
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.11 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
AC-15, 115 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.6 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
DC-13, 42 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.7 A
DC-13, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.1 A
DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.2 A

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, elektrik
700.000 çalışma (230 V, AC-15, 3 A'da)
1.600.000 çalışma (230 V, 0,5 A'da)
1.000.000 çalışma (230 V, AC-15, 1 A'da)
1.200.000 çalışma (12 V, DC-13, 2,8 A'da)
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 çalışma
Model
Üstten montaj
Çalışma frekansı
3600 Çalışma/saat
Çalışma torku
0.8 Nm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC

Montaj Ayrıntıları

Bağlantı Tipi
Kaide sabitlemesi
Tekli kontak
Montaj Yöntemi
Taban

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Kısa devre koruması
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontaklar, Maks. kısa devre koruması, Sigortasız
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
0.5 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0,75 - 2,5 mm²
Terminal kapasitesi (çok telli)
0,5 - 2,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar