Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Cage Clamp, Önden sabitlemeli, 1 N/A, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
|
| Katalog Numarası |
216384
|
| EAN |
4015082163846
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
38 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
10 mm
|
| Ürün Genişliği |
32 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.01 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 IEC 60947-5 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 UL UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL/CSA UL File No.: E29184 CSA IEC IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Model Kodu |
M22-CK10
|
| Çalıştırma kuvveti - maks |
5 N
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA'da)
10.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC/5 mA'da) |
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.11 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
6 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
4 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
500 V
|
| AC-15, 115 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
2 A
|
| DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.6 A
|
| DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.3 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| DC-13, 42 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.7 A
|
| DC-13, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.1 A
|
| DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.2 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
500 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
220 V
|
| Renk |
Yeşil
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Yaylı klemens bağlantısı
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
1.600.000 çalışma (230 V, 0,5 A'da)
700.000 çalışma (230 V, AC-15, 3 A'da) 1.200.000 çalışma (12 V, DC-13, 2,8 A'da) 1.000.000 çalışma (230 V, AC-15, 1 A'da) |
| Kullanım ömrü, mekanik |
5.000.000 çalışma
|
| Model |
Üst kısımdan monte edilebilir ve entegre edilebilir
|
| Çalışma frekansı |
3600 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuar
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tip |
Yardımcı Kontak
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye standart yardımcı kontaklar takılabilir.
NZM2 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye standart yardımcı kontaklar takılabilir. NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye iki adede kadar standart yardımcı kontak takılabilir. NZM1, NZM2 ve NZM3 model devre kesicilerle kullanılabilir: Devre kesiciye hata göstergesi yardımcı kontağı takılabilir. NZM3 ve NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye üç adede kadar standart yardımcı kontak takılabilir. |
| Bağlantı Tipi |
Ön sabitleme
Tekli kontak Cage Clamp |
| Montaj Yöntemi |
Öne takılan
|
| Kısa devre koruması |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontaklar, Maks. kısa devre koruması, Sigortasız
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Yardımcı kontaklar |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
0.5 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
0,5 - 2,5 mm²
|