Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216387
Model Kodu: M22-CKC01

Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Cage Clamp, Taban sabitleme, 1 N/K, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
Katalog Numarası
216387
EAN
4015082163877
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
10 mm
Ürün Genişliği
32 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL File No.: E29184
Katalog Notları
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
Model Kodu
M22-CKC01

Ürün teknik özellikleri

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Elektrik bağlantısı tipi
Yaylı klemens bağlantısı
Çalışma frekansı
3.600 çalışma/saat
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Çalıştırma kuvveti - maks
5 N
Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
15 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.11 W
Topuz hareketi
5.7 mm
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Şalter sayısı (hata sinyali)
0
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Kontak konfigürasyonu
1 N/A kontak
Renk
Kırmızı
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Bağlantı Tipi
Tekli kontak
Taban sabitlemesi
Cage Clamp
Montaj Yöntemi
Zemine monte
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kontrol devresinin güvenilirliği
10.000.000 anahtarlama işi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir), 24 V DC/5 mA’da)
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA’da)
Koruma sınıfı
IP20
Model
Üstten montajlı
Lamp holder
Yok
Kullanım ömrü, elektrik
1.600.000 çalışma (230 V, 0,5 A'da)
1.000.000 çalışma (230 V, AC-15, 1 A'da)
700.000 çalışma (230 V, AC-15, 3 A'da)
1.200.000 çalışma (12 V, DC-13, 2,8 A'da)
Terminal kapasitesi (çok telli)
0,5 - 2,5 mm²
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 çalışma
Kısa devre koruması
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontaklar, Maks. kısa devre koruması, Sigortasız
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
DC-13, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.1 A
Kısa devre koruma değeri
Maks. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
AC-15, 115 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.6 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
DC-13, 42 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.7 A
DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.2 A
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
0.5 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0,75 - 2,5 mm²
Şok direnci
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Şok süresi 11 ms

Ürün teknik özelliklerini aktar