Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216403
Model Kodu: M22-LG

Eaton Moeller® series M22 Bulb extractor

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 bulb extractor
Catalog Number
216403
EAN
4015082164034
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
48 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-LG

Aktuatör

Fitted with:
Compact indicator light M22-LC(H)…

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Genel Bilgiler

Model
Lamp extractor

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.