Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216416
M22-ES-MS1

Eaton Moeller® series M22 Key, MS1

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
216416
EAN
4015082164164
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-ES-MS1

Aktuatör

Locking mechanism
MS1

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Spare part
Degree of protection
None
Type
Spare key for AUTO-OFF/RESET-HAND switch
Used with
RAMO and RASP

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.