Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216464
M22-XAK

Eaton Moeller® series M22 butonlar için etiket, acil kapatma, sarı, Ç=90mm, boş

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® Series M22 tanımlama plakası
Katalog Numarası
216464
EAN
4015082164645
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
1 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.008 kg
Sertifikasyonlar
UL/CSA certification not required
DNV
Model Kodu
M22-XAK

Aktuatör

Yazı
Yok
Dil
Diğer
RAL-numarası
1004

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
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
Lütfen bilgi alın
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
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66
Ürün Kategorisi
Aksesuar
Boyut
90 x 90 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.