Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216567
Model Kodu: M22-LEDC230-R

Eaton Moeller® series M22 LED elemanı, kırmızı, tabandan sabitleme, 85-264VAC

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 LED elemanı
Katalog Numarası
216567
EAN
4015082165673
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
10 mm
Ürün Genişliği
37 mm
Ürün Ağırlığı
0.011 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
IEC 60947-5-1
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR
Model Kodu
M22-LEDC230-R

Ürün teknik özellikleri

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Diyot
Işık kaynağı
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Çalışma torku
0.8 Nm
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
15 mA
Anma çalışma akımı (Ie) - min
5 mA
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
264 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
85 V
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1 W
Gerilim Tipi
AC
Sabitleme tipi
Zemine monte
Montaj konumu
Gerektiğinde
Işık rengi
Kırmızı
Bağlantı Tipi
Taban sabitlemesi
Lamba tipi
LED
Aşırı gerilim kategorisi
III
Bağlantı tipi (yardımcı devre)
Vidalı bağlantı
Koruma sınıfı
IP20
Lamp holder
Yok
Güç tüketimi
Maksimum. 0,33 W
Işınımla RFI
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Seviye 3)
Radyo girişim sınıfı
Sınıf A (EN 55011)
Kullanım ömrü, elektrik
100.000 saat çalışma (EN 60064’e göre 25°C’ sıcaklıkta)
Terminal kapasitesi (çok telli)
0,5 - 2,5 mm²
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0,75 - 2,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.