Eaton Moeller® series M22 butonlar için LED elemanı, kırmızı, ön montaj, geçmeli klemens
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 LED elemanı
|
| Katalog Numarası |
216570
|
| EAN |
4015082165703
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
39 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
39 mm
|
| Ürün Genişliği |
10 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.01 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 UL 508 EN 60947-5 VDE CE IEC/EN 60947-5 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR |
| Katalog Notları |
Cage Clamp, Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany firmasının kayıtlı tescilli markasıdır.
|
| Model Kodu |
M22-CLED-R
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0.45 W
|
| Güç tüketimi |
Maksimum 0.26 W
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
500 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
14 mA
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - min |
5 mA
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
30 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
12 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
30 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
12 V
|
| Takılı: |
Diyot
Işık kaynağı: |
| Işık rengi |
Kırmızı
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 sa. (25 °C'de, EN60064’e göre)
|
| Çalışma torku |
0.8 Nm
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Işık rengi |
Kırmızı
|
| Bağlantı Tipi |
Ön sabitleme
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
0,5 - 2,5 mm²
|