Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216573

Eaton Moeller® series M22 LED elemanı, kırmızı, tabandan sabitleme, geçmeli kelepçesi M22-CLEDC-R

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 LED elemanı
Katalog Numarası
216573
EAN
4015082165734
Ürün Uzunluğu/Derinliği
39 mm
Ürün Yüksekliği
39 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Katalog Notları
Cage Clamp, Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany firmasının kayıtlı tescilli markasıdır.
Model Kodu
M22-CLEDC-R

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0.45 W

Elektrik Değeri

Güç tüketimi
Maksimum. 0,26 W
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
14 mA
Anma çalışma akımı (Ie) - min
5 mA
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
30 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
12 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
30 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
12 V

Features & functions

Takılı:
Işık kaynağı
Diyot
Işık rengi
Kırmızı

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, elektrik
100.000 saat çalışma (EN 60064’e göre 25°C’ sıcaklıkta)
Çalışma torku
0.8 Nm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Gerilim Tipi
AC/DC

LED Ayrıntıları

Işık rengi
Kırmızı

Montaj Ayrıntıları

Bağlantı Tipi
Taban sabitlemesi
Montaj konumu
gerektiğinde

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0,75 - 2,5 mm²
Terminal kapasitesi (çok telli)
0,5 - 2,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.