Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216617
M22-DR-R

Eaton Moeller® series M22 Buton, RMQ-Titan, Düz, kalıcı, kırmızı, Boş, Ön halka titanyum

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Buton
Katalog Numarası
216617
EAN
4015082166175
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.011 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
VDE
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
Model Kodu
M22-DR-R

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Kalıcı (buton kafası)
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Düz
Klasik
Takılı:
Ön halka
Fonksiyonlar
Sabit/yaylı fonksiyon cihazda değiştirilebilir
Yazı
Boş
Mercek tipi
Yuvarlak
Kumanda konumlarının sayısı
1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, döngüsel, IEC 60068-2-30'a
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
IP67
IP69K
NEMA 3R
Koruma sınıfı (ön taraf)
NEMA 4X
aIP67/IP69K
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
1800 Çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: 22 x 22 mm
Tip
Buton aktüatörü

Ürün teknik özelliklerini aktar