Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216705
M22S-DDL-WS

Eaton Moeller® series M22 Çift aktüatörlü buton, RMQ-Titan, Aktüatörler ve sinyal lambaları, yaylı, Beyaz lens, beyaz, siyah, Boş, Siyah renk ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 İkili yaylı buton
Katalog Numarası
216705
EAN
4015082167059
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.015 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
CSA
UL File No.: E29184
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22S-DDL-WS

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Siyah ve beyaz
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı
Yaylı (buton kafası)
Ön halka rengi
Siyah
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Gömme değil
Klasik
Takılı:
Ön halka
Yazı
Boş (etiket)
Mercek rengi
Beyaz
Mercek tipi
Oval
Kumanda konumlarının sayısı
2

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 12
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 3R
Koruma sınıfı (ön taraf)
NEMA 4X
IP66
Kullanım ömrü, mekanik
200.000 çalışma
Montaj konumu
gerektiğinde
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
3.600 çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: 29,7 x 54,7 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma
Tip
Çift aktüatör

Ürün teknik özelliklerini aktar