Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216755
M22-DRP-S-X0

Eaton Moeller® series M22 mantar kafalı buton, RMQ-Titan, mantar buton, kalıcı (buton kafası), siyah renk mantar buton, yazılı, titanyum ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Mantar başlı aktüatör
Katalog Numarası
216755
EAN
4015082167554
Ürün Uzunluğu/Derinliği
37 mm
Ürün Yüksekliği
43 mm
Ürün Genişliği
37 mm
Ürün Ağırlığı
0.016 kg
Sertifikasyonlar
UL 508
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL
DNV
Model Kodu
M22-DRP-S-X0

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Kalıcı (buton kafası)
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Mantar biçimli
Klasik
Takılı:
Ön halka
Yazı
Yazılı
Mercek tipi
Yuvarlak
Kilit açma yöntemi
Yok

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
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
Lütfen bilgi alın
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
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66, IP69K
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
1800 Çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: 22 x 22 mm
Tip
Mantar kafalı buton

Ürün teknik özelliklerini aktar