Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

217444
M22-ES-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 yedek anahtar SA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 münferit anahtar
Katalog Numarası
217444
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3 mm
Ürün Yüksekliği
48 mm
Ürün Genişliği
22 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Sertifikasyonlar
UL/CSA certification not required
Model Kodu
M22-ES-SA(*)-*

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Yedek parça
Koruma sınıfı
Yok

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.