Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

218217
M22-XDH-B-X6

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised blue, R

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218217
EAN
4015082182175
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-B-X6

Aktuatör

Design
Extended
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Genel Bilgiler

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.