Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

218340
M22-XDL-W-GB18

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, LOWER

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218340
EAN
4015082183400
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDL-W-GB18

Aktuatör

Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens color
White

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
70 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.