Eaton Moeller® series P1 Ana şalter, P1, 32 A, sıva üstü montaj, 3 kutuplu, DURDURMA fonksiyonu, Siyah döner kurma kolu ve kilit halkası içerir, 0 (Kapalı) konumunda kilitlenebilir, kablo itip çıkarma deliği sert versiyon
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series P1 Ana şalter
|
| Katalog Numarası |
227872
|
| EAN |
4015082278724
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
115 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
180 mm
|
| Ürün Genişliği |
100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.443 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 VDE 0660 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL 60947-4-1 UL CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 CSA File No.: 012528 |
| Model Kodu |
P1-32/I2H/SVB-SW
|
| Aktüatör rengi |
Siyah
|
| Aktüatör tipi |
Kapı kuplajı döner mekanizması
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1.8 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1.8 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
32 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
260 A
|
| 400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
300 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
290 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
250 A
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
30 A
|
| AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
19.8 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
26.4 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
26.4 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
23.4 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
14.7 A
|
| DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms |
32 A
|
| DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
12 A
|
| DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
13 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
13 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
32 A
|
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir
|
| Özellikler |
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model |
| Takılı: |
Siyah döner kol ve kilitleme halkası
|
| Fonksiyonlar |
Kilitlenebilir
DURMA fonksiyonu |
| Kilitleme olanağı |
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir
|
| Kutup Sayısı |
3
|
| Aksesuarlar |
Kullanıcı tarafından takılan yardımcı kontak veya nötr iletken.
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65 koruma derecesi
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
300.000 çalışma
|
| Montaj Yöntemi |
Yüzeye monte etme
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Çalışma frekansı |
1200 operasyon/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
Ana şalter
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Şunun için uygun: |
Zemine montaj
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA) |
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
1 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
2 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
15 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
80 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
0,64 kA
640 A, Kontaklar, 1 saniye |
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
110 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (yüksek hata) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre koruma değeri |
50 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Yük değeri |
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü) 1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü) |
| DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
30 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
|
| Seri kontak çifti başına gerilim |
60 V
|
| Vida boyutu |
M4, vidalı terminal
|
| Terminal kapasitesi |
1 x (1,5 - 6) mm², tek telli veya çok telli
2 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek 1 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek 14 - 8 AWG, yüksüklü tek telli veya esnek 2 x (1,5 - 6) mm², tek telli veya çok telli |
| Sıkma torku |
1,6 Nm, vidalı terminaller
14,1 lb-in, vidalı terminaller |