Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

229752
FAK-P-Y

Eaton Moeller® series FAK Button, yellow

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Accessory Mushroom head
Catalog Number
229752
EAN
4015082297527
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
40 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
CE
Model Code
FAK-P-Y

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Yellow

Genel Bilgiler

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015