Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

23

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 6"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
23
UPC
784564100238
Product Length/Depth
7.4 in
Product Height
8.7 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
1.66 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.