Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

231269
M22-ASI

Eaton Moeller® series M22 AS-Arayüz modülü, 2I, 1Q, vidalı bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 AS-arayüz bağlantısı
Katalog Numarası
231269
EAN
4015082312695
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
40 mm
Ürün Ağırlığı
0.023 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
DIN EN 50295
UL
UL 508
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
Model Kodu
M22-ASI

Aktuatör

Ön halka rengi
Titanyum
Takılı:
İzolasyon delici terminal olarak AS-arayüz konnektör

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.3 W

Elektrik Değeri

Yük akımı yok
30 A
Çıkış gerilimi
24 V DC (-%15/+%10)
Güç tüketimi
40 mA
Anma çalışma gerilimi
26.5 - 31.6 V DC (AS-arayüz spesifikasyonu)

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Giriş
2 giriş (22 V/5 mA, kısa devreye karşı koruma)
2 kontak elemanı için giriş (M22-K01 (N/K), M22-K10 (N/A))
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Çıkış
1 (normalde 19 V/8 mA) çıkış, kısa devreye karşı koruma
1 LED elemanı için çıkış: M22-LED-...
Ürün kategorisi
Aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.