Eaton Moeller® series M22 AS-Arayüz modülü, 2I, 1Q, yaylı kelepçe bağlantılı
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 AS-arayüz bağlantısı
|
| Katalog Numarası |
231271
|
| EAN |
4015082312718
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
40 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.017 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CE |
| Model Kodu |
M22-ASI-C
|
| Ön halka rengi |
Titanyum
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
1.3 W
|
| Yük akımı yok |
30 A
|
| Çıkış gerilimi |
24 V DC (-%15/+%10)
|
| Güç tüketimi |
40 mA
|
| Anma çalışma gerilimi |
26.5 - 31.6 V DC (AS-arayüz spesifikasyonu)
|
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Giriş |
2 giriş (22 V/5 mA, kısa devreye karşı koruma)
2 kontak için girişler |
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Çıkış |
1 (normalde 19 V/8 mA) çıkış, kısa devreye karşı koruma
1 LED elemanı için çıkış: M22-LED-... |
| Ürün kategorisi |
Aksesuar
|