Eaton Moeller® series DILEM Kontaktör, 240 V 50 Hz, 3 kutuplu, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaklar N/C = Normalde kapalı= 1 Normalde kapalı, Yay yüklü terminaller, AC çalışma
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILEM mini kontaktör
|
| Katalog Numarası |
231676
|
| EAN |
4015082316761
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
52 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
58 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.17 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA
CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC/EN 60947 UL CE CSA File No.: 012528 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 |
| Katalog Notları |
Ayrıca AC-3 standardına uygun olarak da test edilmiştir.
|
| Model Kodu |
DILEM-01-C(240V50HZ)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
< 2 λ, < 100.000.000 çalışmada bir hata (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için)
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
40 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
16 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
19 A
|
| Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
10 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
50 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1.2 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.4 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
9 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
1.8 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
90 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
90 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
64 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
42 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| 440 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
110 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
2,5 A 24 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 1 kontakla)
2,5 A 60 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 2 kontakla) 0,5 A 220 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla) 1,5 A 100 V’de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla) |
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
22 A
|
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
6.4 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4.8 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6.6 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6.6 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
5 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
3.4 A
|
| DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| DC-1, 12 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| DC-1, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
2.5 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4.3 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
1.5 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
1.8 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3.1 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3.3 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Güvenli izolasyon |
300 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
300 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a uygun 300 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre 300 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre |
| Özellikler |
EN 60947-5-1 ek L'ye göre pozitif çalışma kontakları, yardımcı kontak modülü dahildir
|
| Takılı: |
Yardımcı kontak
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motorlar ve Direnç Yükleri için Mini Kontaktörler
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
200.000 çalışma (240 V’de, AC-15)
7.000.000 Çalışma (Bobin 50/60 Hz) 10.000.000 çalışma 150.000 Çalışma (240 V’de, DC, L/R = 50 ms: Seri halde 2 kontak 0,5 A) |
| Montaj konumu |
Gerektiğinde (Kaidedeki A1/A2 terminal panelleriyle dikey durum haricinde)
|
| Çalışma frekansı |
9000 mekanik çalışma/sa.
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Şok direnci |
10 g, N/O ana kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/C yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülü içermeyen temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 20 g, N/C yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 20 g, N/O yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/O ana kontak, Yardımcı kontak modülü içermeyen temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Ark süresi |
690 V AC’de 12 ms
|
| Anahtarlama süresi |
16 - 21 ms
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
1,1 V AC x Uc (Gerilim toleransı - çift frekanslı bobin 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Gerilim toleransı - tek gerilim bobini 50 Hz ve çift gerilim bobini 50 Hz, 60 Hz) |
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
25 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
22 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz |
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
25 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
22 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz |
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
1,8 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
4,6 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
1,8 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
240 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
21 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
14 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
18 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
8 ms
|
| Anahtarl. süresi (AC çalşan, N/O, yard. kontak modüllü, kap. geciktirme) |
45 ms
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.5 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
2 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
1.5 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
5 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
5 HP
|
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre koruması |
6 A gG/gL, Maks. Sigorta 500 V, Yardımcı kontaklar, Kontak yapışması içermeyen kısa devre dayanımı
10 A hızlı, Maks. Sigorta 500 V, Yardımcı kontaklar, Kontak yapışması içermeyen kısa devre dayanımı PKZM0-4, Maksimum aşırı akımdan koruma cihazı, Yalnızca kısa devre korumalı, Yardımcı kontaklar, Kontak yapışması içermeyen kısa devre dayanımı |
| 500 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
20 A gG/gL
|
| 500 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
10 A gG/gL
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
P300, DC ile çalışır (UL/CSA)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
15 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)
|
| Tornavida boyutu |
0,6 x 3,5 mm, Yay yüklü terminaller
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
10 mm
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
16 - 14
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015