Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

235391
PFIM-25/2/01-MW

Eaton Moeller series xPole - PFIM Tip AC, A, U, R artık akım korumalı devre kesici (RCCB). Artık akım devre kesici (RCCB), 25A, 2 kutuplu, 100mA, AC Tipi, MW

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Katalog Numarası
235391
EAN
4015082353919
Ürün Uzunluğu/Derinliği
76 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.184 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61008
Model Kodu
PFIM-25/2/01-MW

Ek Bilgiler

Gerekli aksesuarlar
Z-HK 248432
Özellikler
İlave ekipman eklenebilir
Artık akım devre kesici
Takılı:
Kilitleme cihazı
Diğer Özellikler
  • Maksimum çalışma sıcaklığı 55 °C'tur: 40 °C'den başlayarak, izin verilen maks. sürekli akım her 1 °C'de %3 azalır.
  • Sonraki kurulum için açtırma sinyali kontağı Z-NHK 248434
Şununla birlikte kullanılır
PFIM
Artık akım korumalı devre kesiciler
AC Tipi
KLV-TC-2 276240 (Kompakt mahfaza)
Z-FW/LP 248296 (Uzaktan kontrol ve otomatik anahtarlama cihazı)
Z-RC/AK-2MU 285385 (sızdırmazlık kapağı seti)

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
25 A
Uygulama
  • Konut ve ticari uygulamalar için artık akım devre kesici
  • xPole - Konut ve ticari uygulamalar için şalt cihazı
Hata akımı değeri
100 mA
Darbe dayanım akımı
Kısmen darbe korumalı 250 A
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Anma kısa devre dayanımı
10 kA
Hassasiyet tipi
AC akım hassasiyetli
Açtırma süresi
Gecikmesiz
Tip
  • PFIM
  • Artık akım korumalı devre kesiciler
  • AC Tipi

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
1,3 W
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
25 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W

Technical data - electrical

Uygun sigorta aşırı yükü - maks
16 A gG/gL
Frekans değeri
50 Hz
Kaçak akım tipi
AC
Kullanım ömrü, elektrik
4000 çalıştırma
Kirlilik derecesi
2
Anma hata akımı - maks
0.1 A
Anma hata akımı - min
0.1 A
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
230 V
Anma artık akım kapama ve kesme kapasitesi
500 A
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
10 kA
Kısa devre değeri
63 A (izin verilen maksimum emniyet sigortası)
Darbe akım kapasitesi
0.25 kA
Test devresi aralığı
196 V AC - 264 V AC
Gerilim Değeri
230 V AC

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
70.5 mm
Dahili genişlik (ünite sayısı)
35 mm (2 SU)
Bara malzeme kalınlığı
0,8 mm - 2 mm
İklim dayanıklılığı
IEC 60068-2 standardına göre 25-55 °C / %90-95 bağıl nem
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
16 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1.5 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
35 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1.5 mm²
Koruma sınıfı
IP20, Uygun mahfaza ile IP40
IP20
Kasa
45 mm
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
DIN rayı IEC/EN 60715 için 2 mandal konumlu hızlı bağlantı
DIN ray
İzin verilen depolama ve nakliye sıcaklığı - maks
60 °C
İzin verilen depolama ve nakliye sıcaklığı - min
-35 °C
Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
1,5 mm² - 35 mm²
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
16 mm² (2x)
Terminal koruması
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
Terminaller (üst ve alt)
Açık ağızlı/kaldırma terminalleri
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.