Eaton Moeller series xPole - PFIM Tip AC, A, U, R artık akım korumalı devre kesici (RCCB). PFIM, 2 kutuplu, In: 80 A, Icn: 10 kA, IΔN: 0,1 A, AC Tipi, AC akım hassasiyetli, Kısmen darbe korumalı 250 A, evsel ve ticari
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Katalog Numarası |
235403
|
| EAN |
4015082354039
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
76 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
35 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.198 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 61008
|
| Model Kodu |
PFIM-80/2/01-MW
|
| Gerekli aksesuarlar |
Z-HK 248432
|
| Özellikler |
İlave ekipman eklenebilir
Artık akım devre kesici |
| Takılı: |
Kilitleme cihazı
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
PFIM
Artık akım korumalı devre kesiciler AC Tipi KLV-TC-2 276240 (Kompakt mahfaza) Z-FW/LP 248296 (Uzaktan kontrol ve otomatik anahtarlama cihazı) Z-RC/AK-2MU 285385 (sızdırmazlık kapağı seti) |
| Amperaj Değeri |
80 A
|
| Uygulama |
|
| Hata akımı değeri |
100 mA
|
| Darbe dayanım akımı |
Kısmen darbe korumalı 250 A
|
| Kutup Sayısı |
İki kutuplu
|
| Anma kısa devre dayanımı |
10 kA
|
| Hassasiyet tipi |
AC akım hassasiyetli
|
| Açtırma süresi |
Gecikmesiz
|
| Tip |
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
8,6 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
80 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil |
0 W
|
| Uygun sigorta aşırı yükü - maks |
50 A gG/gL
|
| Frekans değeri |
50 Hz
|
| Kaçak akım tipi |
AC
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
4000 çalıştırma
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Anma hata akımı - maks |
0.1 A
|
| Anma hata akımı - min |
0.1 A
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
440 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
230 V
|
| Anma artık akım kapama ve kesme kapasitesi |
800 A
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
10 kA
|
| Kısa devre değeri |
80 A (izin verilen maksimum emniyet sigortası)
|
| Darbe akım kapasitesi |
0.25 kA
|
| Test devresi aralığı |
196 V AC - 264 V AC
|
| Gerilim Değeri |
230 V AC
|
| Dahili Derinlik |
70.5 mm
|
| Dahili genişlik (ünite sayısı) |
35 mm (2 SU)
|
| Bara malzeme kalınlığı |
0,8 mm - 2 mm
|
| İklim dayanıklılığı |
IEC 60068-2 standardına göre 25-55 °C / %90-95 bağıl nem
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks |
16 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min |
1.5 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks |
35 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min |
1.5 mm²
|
| Koruma sınıfı |
Uygun mahfaza ile IP20, IP40
IP20 |
| Kasa |
45 mm
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
20000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
DIN rayı IEC/EN 60715 için 2 mandal konumlu hızlı bağlantı
DIN Rayı |
| İzin verilen depolama ve nakliye sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| İzin verilen depolama ve nakliye sıcaklığı - min |
-35 °C
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
16 mm² (2x)
|
| Terminal koruması |
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
|
| Terminaller (üst ve alt) |
Açık ağızlı/kaldırma terminalleri
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
2
|