Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Ön plaka 45mm-Sıra başına 33 Modül ünitesi için cihaz kesiti, 2-sıra, beyaz
| Ürün Adı |
Eaton xComfort BF ön plaka
|
| Katalog Numarası |
240750
|
| EAN |
4015082407506
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
35 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
305 mm
|
| Ürün Genişliği |
675 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BFZ-FP-2/66
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şununla birlikte kullanılır |
45 mm kesit için ön plaka
BF düz dağıtım panosu Aksesuar değerlendirmesi |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
BF
|
| Tip |
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
705 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
|