Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

240751
BFZ-FP-2+/66

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Ön plaka 45mm-Sıra başına 33 Modül ünitesi için cihaz kesiti, 2+ sıra, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF ön plaka
Katalog Numarası
240751
EAN
4015082407513
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
365 mm
Ürün Genişliği
675 mm
Ürün Ağırlığı
1.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-FP-2+/66

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
45 mm kesit için ön plaka
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
705 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.