Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

240753
BFZ-DINS-4/132

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Sıra başına 33 Modül Ünitesi için DIN ray montaj çerçevesi, 4 sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
Katalog Numarası
240753
EAN
4015082407537
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
595 mm
Ürün Genişliği
635 mm
Ürün Ağırlığı
1.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-DINS-4/132

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
DIN ray montaj çerçevesi
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar
Tip
BF düz dağıtım panosu

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.