Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

240761
BFZ-UTS-6/198

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Gömme montajlı mahfazalar için sac çelik kapı, polyester toz boya kaplaması, beyaz RAL 9016, sıra başına 33 birim, 6 sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
Katalog Numarası
240761
EAN
4015082407612
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
1025 mm
Ürün Genişliği
700 mm
Ürün Ağırlığı
4.78 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-UTS-6/198

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, çelik plaka
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.