Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

240762
Model Kodu: BFZ-OTT-4/132

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Çelik kapı, şeffaf pano, sıva üstü mahfazalar, polyester toz boya kaplaması, beyaz RAL 9016, sıra başına 33 birim, 4 sıra

General specifications

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
Katalog Numarası
240762
EAN
4015082407629
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
725 mm
Ürün Genişliği
710 mm
Ürün Ağırlığı
3.01 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-OTT-4/132

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk versiyonu
Camlı kapılı versiyon
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, Çelik plaka, Şeffaf
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.