Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

240763
BFZ-OTT-5/165

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Çelik kapı, şeffaf pano, sıva üstü mahfazalar, polyester toz boya kaplaması, beyaz RAL 9016, sıra başına 33 birim, 5 sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
Katalog Numarası
240763
EAN
4015082407636
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
875 mm
Ürün Genişliği
710 mm
Ürün Ağırlığı
3.82 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-OTT-5/165

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, çelik plaka, şeffaf
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar değerlendirmesi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.