Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

240767

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Gömme montajlı mahfazalar için şeffaf panelli çelik kapı, polyester toz boya kaplaması, beyaz RAL 9016, sıra başına 33 birim, 6 sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları
Katalog Numarası
240767
EAN
4015082407674
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
1025 mm
Ürün Genişliği
700 mm
Ürün Ağırlığı
4.35 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-UTT-6/198

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, çelik plaka, şeffaf
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar değerlendirmesi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.