Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

240937
Model Kodu: FAZT-B16/4

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB. FAZ-T, 4 kutuplu, açtırma eğrisi: B, anma akımı In: 16 A

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Katalog Numarası
240937
EAN
4015082409371
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75.5 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.473 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FAZT-B16/4

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Minyatür devre kesici
FAZ-T
Amperaj Değeri
16 A
Özellikler
Ek Ekipman Mümkün
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Kasa
45 mm
Frekans değeri
50 Hz / 60 Hz
Kirlilik derecesi
2
Kullanım ömrü, mekanik
10000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
IEC/EN 60715 üst başlık rayı için 3 mandal konumlu hızlı bağlantı
Koruma sınıfı
IP20
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
9,2 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Bara malzeme kalınlığı
0,8 mm (N 0.5 SU hariç)
Terminal koruması
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
Terminaller (üst ve alt)
Çift amaçlı terminaller
Açtırma karakteristiği
B
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Dahili Derinlik
70.5 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Mahfaza genişliği
80 mm
Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Gerilim değeri (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
4
Gerilim değeri (IEC/EN 60947-2)
415 V
Gerilim Tipi
AC
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Kullanım ömrü, elektrik
4000 çalıştırma
Serbest Bırakma Özelliği
B
Tip
  • FAZ-T
  • Minyatür devre kesici
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığı ipucu: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Uygulama
  • Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xEffect - Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı
Montaj genişliği
17,5 mm
Kutup başına montaj genişliği
17,5 mm
Kutup sayısı (korumalı)
4
Kutup sayısı (toplam)
4
Çalışma gerilimi (IEC/EN 60947-2) - maks
440 VAC
DC'de çalışma gerilimi (EC/EN 60947-2) - maks
60 VDC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
16 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
440 V
Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Ics
7.5 kA
Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60947-2) - Ics
7.5 kA
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
15 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
15 kA
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
25 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
25 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Maks gerilim değerinde anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Terminal kapasitesi
1 mm² - 25 mm²
Sıkma torku
Maksimum. 2,4 Nm
Güç kaybı
9.2 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.