Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB. FAZ-T, 4 kutuplu, açtırma eğrisi: D, anma akımı In: 13 A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
|
| Katalog Numarası |
240989
|
| EAN |
4015082409890
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
80 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
75.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
72 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.47 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-2
EN45545-2 IEC 61373 |
| Model Kodu |
FAZT-D13/4
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Minyatür devre kesici
FAZ-T |
| Amperaj Değeri |
13 A
|
| Özellikler |
İlave ekipman eklenebilir
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kasa |
45 mm
|
| Frekans değeri |
50 Hz / 60 Hz
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
IEC/EN 60715 üst başlık rayı için 3 mandal konumlu hızlı bağlantı
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
7,9 W
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV
|
| Bara malzeme kalınlığı |
0,8 mm (N 0.5 SU hariç)
|
| Terminal koruması |
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
|
| Terminaller (üst ve alt) |
Çift amaçlı terminaller
|
| Açtırma karakteristiği |
D
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
75 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Dahili Derinlik |
70.5 mm
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min |
1 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min |
1 mm²
|
| Akım sınırlandırması sınıfı |
3
|
| Mahfaza genişliği |
80 mm
|
| Frekans değeri - maks. |
60 Hz
|
| Frekans değeri - min. |
50 Hz
|
| Isı yayılımı kapasitesi |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı |
0 W
|
| Giriş beslemesinin yönü |
gerektiğinde
|
| Gerilim değeri (IEC/EN 60898-1) |
400 VAC
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
4
|
| Gerilim değeri (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
4000 çalıştırma
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
D
|
| Tip |
|
| Diğer Özellikler |
Ortam sıcaklığı ipucu: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
|
| Uygulama |
|
| Montaj genişliği |
17,5 mm
|
| Kutup başına montaj genişliği |
17,5 mm
|
| Kutup sayısı (korumalı) |
4
|
| Kutup sayısı (toplam) |
4
|
| Çalışma gerilimi (IEC/EN 60947-2) - maks |
415 VAC
|
| DC'de çalışma gerilimi (EC/EN 60947-2) - maks |
60 VDC
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
440 V
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
13 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
415 V
|
| 230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn |
15 kA
|
| 400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn |
15 kA
|
| 230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
25 kA
|
| 400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
25 kA
|
| Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2) |
25 kA
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil |
0 W
|
| Terminal kapasitesi |
1 mm² - 25 mm²
|
| Sıkma torku |
Maks.. 2,4 Nm
|
| Güç kaybı |
7.9 W
|