Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2482B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure, Brass, Two-pole

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure
Catalog Number
2482B
UPC
662276378728
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
13.13 in
Product Width
5 in
Product Weight
28 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Number of poles
Two-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.