Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

250G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
250G
UPC
662277004428
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.07 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.