Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

254693
RA-C1-COV

Eaton Moeller® series Rapid Link Protective cover, for link

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Rapid Link Protection cover
Catalog Number
254693
EAN
4015082546939
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
60 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-C1-COV

Mekanik Ortam Koşulları

Mounting position
As required

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
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
Features & functions

Functions
For protecting the 400 V AC/24 V DC flexible busbar junction

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.