Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

255304
Model Kodu: NWS-SHE/3K/7

Eaton Distribution parts. Triangular closing insert 7mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
255304
EAN
4015082553043
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
33 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NWS-SHE/3K/7

Ürün teknik özellikleri

Type
General switchboard accessory
Closure type
Three-square
Fitted with:
7 mm triangular lock
Accessories
Closing and locking systems
Handle type
Other
Functions
Espagnolette locking (3-point locking)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.