Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

255306
NWS-SHE/4K/7

Eaton Distribution board accessory, Square closing insert 7mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
255306
EAN
4015082553067
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
33 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NWS-SHE/4K/7

Ürün teknik özellikleri

Type
General switchboard accessory
Closure type
Square
Fitted with:
Square 7 mm
Accessories
Closing and locking systems
Handle type
Other
Functions
Espagnolette locking (3-point locking)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.