Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

256209
XT-CPU-BAT1

Eaton XT Battery for XC100/200

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton XT Accessory Battery
Catalog Number
256209
EAN
4015082562090
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL508
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M
CE
UL Category Control No.: NRAQ
UL
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CSA
Model Code
XT-CPU-BAT1

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C

Features & functions

Functions
For back-up of real-time clock and retentive data

Genel Bilgiler

Accessories
Battery
Degree of protection
IP20

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015