Eaton Bussmann series İngiliz Standartlarına Uygun, yüksek hız, yüksek hız, 25 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
25ET
|
| EAN |
5027590470131
|
| UPC |
051712831109
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
76 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
20 mm
|
| Ürün Genişliği |
20 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
38.4 g
|
| Uyumlar |
RoHS Uyumlu
CE İşaretli |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Amperaj Değeri |
25 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Temizleme (I2T) |
150
|
| Watt kayıpları |
7 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
25
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları ve düşük gerilimli yolvericilerin korunması
|