Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

25HD36

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 25 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
25HD36
EAN
5027590470216
UPC
051712833226
Ürün Uzunluğu/Derinliği
137 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
97.1 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
25 A
Kullanım Kategorisi
gL/gG (Kablo koruması/ekipman koruması)
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş

Ürün teknik özelliklerini aktar