Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

25KB15

Tahliyeli sigorta bağlantısı, orta gerilim, 15 A, AC 25 kV, 660 mm, ANSI, K hızlı, stil B bağlantı ucu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series orta gerilim Tahliyeli sigorta
Katalog Numarası
25KB15
EAN
5027590470254
UPC
051712399913
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
106 mm
Ürün Ağırlığı
35.24 g
Sertifikasyonlar
ANSI/IEEE Std C37.42

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
15 A
Akım Özelliği Tipi
K tipi - Hızlı çalışan K karakteristikleri için ANSI C 37-42 gerekliliklerine uygundur
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Serbest Bırakma Özelliği
K
Standart
ANSI
Sonlandırma Tipi
Sabitlenmiş buton başlığı
Gerilim Tipi
AC
Renk
Sarı
Açma değeri
8 kAIC
Yapı Boyutu
660 mm
Gerilim değeri
25 kV
Tip
Orta Gerilim Tahliyeli Sigorta Bağlantısı
Uygulama
Birincil taraf transformatör koruması, besleyici koruması, kapasitör grubu koruması

Ürün teknik özelliklerini aktar