Tahliyeli sigorta bağlantısı, orta gerilim, 75 A, AC 25 kV, 660 mm, ANSI, K hızlı, stil B bağlantı ucu
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series orta gerilim Tahliyeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
25KB75
|
| EAN |
5027590470360
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
76 mm
|
| Ürün Genişliği |
106 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
116.1 g
|
| Sertifikasyonlar |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
| Amperaj Değeri |
75 A
|
| Akım Özelliği Tipi |
K tipi - Hızlı çalışan K karakteristikleri için ANSI C 37-42 gerekliliklerine uygundur
|
| Anma frekansı - maks. |
60 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
50 Hz
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
K
|
| Standart |
ANSI
|
| Sonlandırma Tipi |
Sabitlenmiş buton başlığı
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Renk |
Sarı
|
| Açma değeri |
8 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
660 mm
|
| Gerilim değeri |
25 kV
|
| Tip |
Orta Gerilim Tahliyeli Sigorta Bağlantısı
|
| Uygulama |
Birincil taraf transformatör koruması, besleyici koruması, kapasitör grubu koruması
|