Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

262186
XT-SUB-D/RJ45

Eaton XT Programming cable, serial, XC100/200, EC4P, RJ45, sub-D 9pole, 2m

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton XT Accessory Programming cable
Catalog Number
262186
EAN
4015082621865
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
20 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.13 kg
Compliances
CE
Model Code
XT-SUB-D/RJ45

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
PLC - PC
Number of poles
Eight-pole

Genel Bilgiler

Cable length
3 m
Suitable for
Digital signals
Input board PLC
Analogue signals
Output card PLC

Ürün teknik özelliklerini aktar

mCAD model

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015