Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

262686
ETR2-12

Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi, 0.05 saniye - 100 saat, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC, 1W, gecikmeli kapanma

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi
Katalog Numarası
262686
EAN
4015082626860
Ürün Uzunluğu/Derinliği
63 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
17.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.053 kg
Sertifikasyonlar
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report valid
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-1
CE
Model Kodu
ETR2-12

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W

Elektrik Değeri

Şebeke gerilim toleransı
24 - 48 V DC
24 - 240 V AC (50/60 Hz’de)
Anma akımı
3 A
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-15’te 4 A, 220 V 230 V 240 V
230 V’ta 3 A (N/K)
230 V’ta 3 A (N/A)

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Fonksiyonlar
Sabit zamanlama fonksiyonu
Enerjinin kesilmesinde gecikme
Gecikmesiz

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
1
Ürün kategorisi
ETR2 zaman röleleri
Şunun için uygun:
DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
Zaman aralığı - maks
360000 s
Zaman aralığı - min
0.05 s
Tip
Zaman rölesi
Gerilim Tipi
AC/DC

Mıknatıs sistemi

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015