Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi, 0,05s–100s, 24–240VAC 50/60Hz, 24–48VDC, 1W, enerjilendirmeyle tetiklenen kontak
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi
|
| Katalog Numarası |
262687
|
| EAN |
4015082626877
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
63 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
70 mm
|
| Ürün Genişliği |
17.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.05 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 CSA-22.2 No. 14 UL CE UL 508 |
| Model Kodu |
ETR2-21
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Şebeke gerilim toleransı |
24 - 240 V AC (50/60 Hz’de)
24 - 48 V DC |
| Anma akımı |
3 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
230 V’ta 3 A (N/K)
230 V’ta 3 A (N/A) AC-15’te 4 A, 220 V 230 V 240 V |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Sabit zamanlama fonksiyonu
Enerjilendirmeyle tetiklenen kontak |
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
1
|
| Ürün kategorisi |
ETR2 zaman röleleri
|
| Şunun için uygun: |
DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
|
| Zaman aralığı - maks |
360000 s
|
| Zaman aralığı - min |
0.05 s
|
| Tip |
Zaman rölesi
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015