Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi, 1W, 0.05 saniye - 100 saat, çok fonksiyonlu, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi
|
| Katalog Numarası |
262689
|
| EAN |
4015082626891
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
63 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
70 mm
|
| Ürün Genişliği |
17.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.054 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL
UL 508 UL File No.: E29184 CSA-22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 CSA File No.: UL report valid CE UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 |
| Model Kodu |
ETR2-69
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Şebeke gerilim toleransı |
24 - 240 V AC (50/60 Hz’de)
24 - 48 V DC |
| Anma akımı |
3 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
230 V’ta 3 A (N/A)
AC-15’te 4 A, 220 V 230 V 240 V 230 V’ta 3 A (N/K) |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Kapama gecikmeli
Enerji kesintisiyle tetiklenen kontak yanıp sönme, başlatmayı durdur Darbe biçimlendiriliyor yanıp sönme, duraklamayla başlatma, sabit süre yanıp sönme, darbeyle başlatma, sabit süre yanıp sönme, darbe başlatma Enerjinin kesilmesinde gecikme Çok fonksiyonlu ayarlanabilir zamanlama fonksiyonu Enerji kesilmesinde gecikme Enerjilendirmeyle tetiklenen kontak Çıkışlar, tersinebilir gecikmeli/gecikmesiz Darbe oluşturma Çekmede gecikmeli |
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
1
|
| Ürün kategorisi |
ETR2 zaman röleleri
|
| Şunun için uygun: |
DIN rayı (top-hat ray) montajı.
|
| Zaman aralığı - maks |
360000 s
|
| Zaman aralığı - min |
0.05 s
|
| Tip |
Zaman rölesi
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015