Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263115
Z-NH-1/TR

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH1, 250A

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263115
EAN
4015082631154
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
55 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-NH-1/TR

Ürün teknik özellikleri

Used with
60 mm system
185 mm system
Amperage Rating
250 A
Frame
NH1
1
Power loss at rated current
8.6 W
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.